Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Apilado

  • Factor de forma  zSFP+ Apilado (SFP28)

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conjunto de jaulas con conector integrado

  • Sellable  Sí, No

Operación/aplicación

  • Aplicaciones de conexión de E/S  SFP+ y térmicamente mejorado, zSFP+ y térmicamente mejorado

  • Compatible con disipadores de calor  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características de la carcasa

  • Material de la jaula  Aleación de níquel y plata

  • Distancia entre pines (mm) .8

  • Distancia entre pines (in) .032, .031

Características del contacto

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Material de recubrimiento de pin  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel

Características de la configuración

  • Tipo de tubo de luz  Norma

  • Número de posiciones  40, 80, 160, 320, 480, 240

  • Número de puertos  8, 2, 16, 12, 24, 4

  • Configuración de la matriz de puertos  2 x 6, 2 x 2, 2 x 1, 2 x 8, 2 x 12, 2 x 4

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características de la terminación

  • Longitud de pin  1.8 mm [ .07 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.5 mm [ .059 in ]

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 32

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85, -55 – 105, 0 – 70

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185, -67 – 221, 32 – 158

Otro

  • Se incluye tubo de luz  Sí, No

  • Tipo de elemento de contención  Junta elastomérica

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z8-P6507

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.