Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la terminación del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cable
-
Aislamiento :
Plástico
-
Collarines por fase :
1
-
Longitud de la terminación (mm):
340
-
Conectores mecánicos incluidos :
Sí
-
Vida útil :
Ilimitado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la terminación del cable de potencia (kV):
8.7/15(17.5)
Características del contacto
-
Agarradera mecánica incluida (M16, conductor) :
1
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
240 – 400
-
Diámetro del material aislante de la terminación del cable de potencia :
27.7 – 35.6 mm [ 1.09 – 1.401 in ]
-
Diámetro interior del collarín :
120 mm [ 4.724 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Exterior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la terminación del cable de potencia :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés