Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Instrucciones de instalación | Clase de voltaje | Estilo de blindaje para cable | Número de conductores | Rango de la sección transversal del cable compatible | Rango de diámetro de aislamiento compatible | Material aislante | Número de aletas | Diámetro interno de la aleta | Longitud de conexión | Opciones de componentes de potencia | Longitud del extremo del cable | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 442835-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 90 mm | 440 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 442835-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 90 mm | 440 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 648313-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 16 – 35 mm² | - | Plástico | 3 | 80 mm | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 458916-021 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 20.8/36(42) kV | Cable | 1 | 120 – 300 mm² | 32.8 – 41.6 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 560 mm | - | - | - | - |
| 572329-023 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 25.7 – 36.2 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 300 mm | - | - | - | - |
| 401520-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 80 mm | 440 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 403451-016 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán, Francés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 70 – 240 mm² | 21.9 – 32.6 mm | Plástico | 3 | 95 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| 893465-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 80 mm | 440 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 619691-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 240 – 500 mm² | - | Plástico | 3 | 140 mm | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 074061-016 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán, Francés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| 080010-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 8.7/15(17.5) kV | Cinta/Cable | 3 | 95 – 240 mm² | - | Plástico (XLPE) | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 924109-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 25 – 70 mm² | - | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 744068-044 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Español | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 50 – 120 mm² | 25.4 – 32 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 500 mm | - | - | - | - |
| 462641-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| CF6247-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 32.4 – 42.8 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 500 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| CF6195-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 25 – 95 mm² | 13.7 – 20.8 mm | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - | - |
| 068902-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 27.7 – 35.6 mm | Plástico | 1 | 120 mm | 340 mm | - | - | - | - |
| 068902-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 27.7 – 35.6 mm | Plástico | 1 | 120 mm | 340 mm | - | - | - | - |
| 030970-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 8.7/15(17.5) kV | Cinta/Cable | 1 | 35 – 70 mm² | - | Plástico (XLPE) | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CR3793-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alemania | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 500 – 800 mm² | 34 – 42.2 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 300 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - | - |
| 401520-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 80 mm | 440 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 572329-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 25.7 – 36.2 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 300 mm | - | - | - | - |
| 652785-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 80 mm | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| CF6205-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 500 – 630 mm² | 34.4 – 40 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 300 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| CF6243-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 440 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| CF6247-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 32.4 – 42.8 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 500 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| CF6264-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 50 – 120 mm² | 25.4 – 32 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 500 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - | - |
| CF6262-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 27.8 – 37.6 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 500 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - | - |
| CF6269-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 32 – 32.6 mm | Plástico | 3 | 95 mm | 440 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - | - |
| 137116-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 8.7/15(17.5) kV | Cinta/Cable | 1 | 95 – 240 mm² | - | Plástico (XLPE) | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 057101-023 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 500 – 800 mm² | 34 – 42.2 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 300 mm | - | - | - | - |
| 921513-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 10 – 35 mm² | 13.7 – 16.3 mm | Plástico | 3 | 80 mm | 300 mm | - | - | - | - |
| 447699-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 529965-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| CY7351-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alemania | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 440 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| 403451-023 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 70 – 240 mm² | 21.9 – 32.6 mm | Plástico | 3 | 95 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| 403451-028 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Asia | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 70 – 240 mm² | 21.9 – 32.6 mm | Plástico | 3 | 95 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| 893465-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 80 mm | 440 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 381949-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 12/20(24) kV | Cinta/Cable | 3 | 95 – 240 mm² | - | Plástico (XLPE) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 462641-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 744068-025 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Finlandés | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 50 – 120 mm² | 25.4 – 32 mm | Plástico | 3 | 120 mm | 500 mm | - | - | - | - |
| 679386-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cinta/Cable | 3 | 95 – 240 mm² | - | Plástico (XLPE) | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 447699-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 648313-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 16 – 35 mm² | - | Plástico | 3 | 80 mm | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 652785-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | - | - | Plástico | 3 | 80 mm | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 294997-028 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Asia | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 25 – 70 mm² | 17.9 – 23.4 mm | Plástico | 3 | 90 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| 458916-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 20.8/36(42) kV | Cable | 1 | 120 – 300 mm² | 32.8 – 41.6 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 560 mm | - | - | - | - |
| 458916-026 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Asia | Inglés | 20.8/36(42) kV | Cable | 1 | 120 – 300 mm² | 32.8 – 41.6 mm | Plástico | 3 | 140 mm | 560 mm | - | - | - | - |
| 858256-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cinta/Cable | 3 | 300 – 400 mm² | - | Plástico (XLPE) | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 114825-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Italiano | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 95 – 240 mm² | - | Plástico | 3 | 90 mm | 300 mm | - | 450 mm | - | - |