Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acoplador :
Microacoplador en línea ultraligero
-
Tipo de cable de bus de datos :
10612 (cable con blindaje único optimizado)
Características de la configuración
-
Número de puntas :
6
-
Opciones de acoplador :
Sin terminador interno pero con bus inverso
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura, Soldadura
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
3.05 m [ 10 ft ]