Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de transición de tamaño de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
MXSU
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 12
Características del cuerpo
-
Aislamiento exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
95 – 185, 240 – 400
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes (mm):
17.6 – 29.4, 23.2 – 32.6
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes (in):
.692 – 1.157, .913 – 1.283
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
400
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
95
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes (mm):
10.3 – 19.2, 15.5 – 24.6
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes (in):
.405 – .755, .61 – .968
-
Diámetro exterior de la funda :
26 mm [ 1.02 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
Transición
Estándares de la industria
-
Normas :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés