Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
400 – 500, 185 – 500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
32.4 – 42.8, 40.1 – 46.6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
1.275 – 1.685, 1.57 – 1.83
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
500
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
185
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
25.5 – 27.6, 15.5 – 24.6
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
1 – 1.08, .61 – .968
-
Diámetro exterior de la funda :
40 mm [ 1.57 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés