Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre enchapado en níquel
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del cable (franja) :
Azul
-
Material del conductor :
Cobre recubierto de níquel
-
Tamaño de la protección del cable (AWG):
38
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (in):
.038
-
Tamaño de alambre (AWG):
32
-
Diámetro externo de cable (in):
.13
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
1.26 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200