Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del tipo de producto
-
Tipo de buje :
600 A
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Blindado :
Sin pantalla
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Sello tipo codo de aplicación en frío
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 386