Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión de línea de bajo voltaje
Dimensiones
-
Tipo de conexión del cable :
De plástico a plástico
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 50
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.2 – 6.6 mm [ .165 – .26 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
50
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
16
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material aislante :
Plástico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393, DIN V 47640
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones