Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
Número de especificación del conector :D38999/24, D38999/20, D38999/47, D38999/46, D38999/40, D38999/26, D38999/42
Características del tipo de producto
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :Carcasa posterior
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :Apantallado
Sellable :Sí
Tipo de dispositivo de conexión :Banda con apantallamiento y retención automática
Dimensiones
Diámetro de entrada del cable :19.05 mm [ .75 in ]
Características del cuerpo
Material primario del producto :Aleación de aluminio
Material primario de recubrimiento de producto :Cadmio
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Recto
Compatible con la forma del conector :Circular
Operación/aplicación
Compatible con tamaño de carcasa de conector :19
Otro
Especificación de la interfaz del conector :MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase F, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, F, W, MIL-DTL-38999 Serie III/Clase C, F, K, W
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :No conforme
En conformidad con las normas VFU de la UE :Conforme
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]