Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del producto :
42.16 mm [ 1.66 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Sin apantallamiento
-
Sellable :
No
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
8
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector :
AS50151 Contacto de engarce, AS81703 Serie 3, MIL-DTL-26482 Serie II, MIL-DTL-83723/SERIE III
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Cadmio
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]