Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión de línea de bajo voltaje
-
Aislamiento :
Plástico
-
Conectores mecánicos incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
LJSM
-
Estilo del recubrimiento :
En línea
-
Tipo de conector :
Mecánico
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Aislamiento de pared exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Conexión por cable :
De plástico a plástico
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
95 – 240
-
Diámetro del material aislante de las juntas y los empalmes :
13.5 – 23.7 mm [ .531 – .933 in ]
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
240
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
95
-
Diámetro exterior de la funda :
38 – 62 mm [ 1.4 – 2.44 in ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Baja emisión de humos :
No
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393
-
Certificación CSA :
Sí
-
Especificación de diseño :
DIN V 47640
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
10
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
1
-
Cantidad de bultos :
1