Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Vida útil :
3 años
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1 – 500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
21.59 – 36.83 mm [ .85 – 1.45 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40