Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Grosor de pared :
Medio
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
32 mm [ 1.259 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
86 mm [ 3.385 in ]
-
Longitud del producto (mm):
750
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
3.1
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica, Lluvia, Agua salada, Agua contaminada, Humedad
-
Tipo de hidrófugo :
Resistencia a líquidos y aceites
-
Requisito de flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia térmica :
Aplicable para bajas temperaturas
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América, Asia