Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Recubrimiento adhesivo | Diámetro de cables compatible (máx.) | Diámetro de cables compatible (mín.) | Diámetro interno expandido (mín.) | Diámetro interno contraído (máx.) | Longitud del producto | Grosor de la pared contraída (máx.) | Rango de contracción |
---|
| 869356-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 350 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 166566-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 300 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 797172-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 350 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 221284-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 500 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 068220-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 700 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 440248-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 57 mm | 21 mm | 63 mm | 19 mm | 1200 mm | 2.4 mm | > 3:1 |
| 825386-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 650 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 201950-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 57 mm | 21 mm | 63 mm | 19 mm | 500 mm | 2.4 mm | > 3:1 |
| 470398-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 80 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 144248-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 100 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 287420-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 500 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 148984-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 350 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 917205-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 500 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 675476-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 350 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 143829-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 525 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 999111-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1000 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
| EM9226-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 125 mm | 2 mm | > 3:1 |
| EM9229-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 750 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 264027-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 1500 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 256934-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 500 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 354602-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 850 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
| 530215-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1200 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
| C02433-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 144 mm | 55 mm | 160 mm | 50 mm | 1000 mm | 3.2 mm | > 3:1 |
| 350299-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 650 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 268393-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 400 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 307818-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 1000 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 012644-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 9 mm | 3.5 mm | 10 mm | 3 mm | 80 mm | 1 mm | > 3:1 |
| EM9227-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 300 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 580586-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 200 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 641498-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 104 mm | 37 mm | 115 mm | 34 mm | 400 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| 491792-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 1200 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 418004-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 1000 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 415534-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 700 mm | 2 mm | > 3:1 |
| D30401-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 600 mm | 2 mm | > 3:1 |
| EM9224-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 100 mm | 2 mm | > 3:1 |
| EM9225-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 250 mm | 2 mm | > 3:1 |
| CN2565-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 100 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 206791-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 126 mm | 46 mm | 140 mm | 42 mm | 250 mm | 3.1 mm | > 3:1 |
| CH7437-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Con | 68 mm | 24 mm | 75 mm | 22 mm | 1500 mm | 2.7 mm | > 3:1 |
| 975083-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Con | 22.5 mm | 9 mm | 25 mm | 8 mm | 225 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 398097-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 57 mm | 21 mm | 63 mm | 19 mm | 300 mm | 2.4 mm | > 3:1 |
| 419217-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Con | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 225 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 770279-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Con | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 650 mm | 2 mm | > 3:1 |
| CA3167-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Con | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 100 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 254844-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 14.5 mm | 5.5 mm | 16 mm | 5 mm | 1200 mm | 1.4 mm | > 3:1 |
| 501420-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 45 mm | 18 mm | 50 mm | 16 mm | 600 mm | 2 mm | > 3:1 |
| EH7840-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Sin | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 150 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
| 551202-097 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Con | 77 mm | 28 mm | 85 mm | 25 mm | 250 mm | 2.8 mm | > 3:1 |
| 722870-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Sin | 31.5 mm | 13 mm | 35 mm | 12 mm | 100 mm | 2 mm | > 3:1 |
| 346312-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África | Con | 86 mm | 32 mm | 95 mm | 29 mm | 850 mm | 3.1 mm | > 3:1 |