Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Uso de producto :
Envoltura rellena con gel de sellado PowerGel para empalmes de baja tensión (LV) y reparación de cubiertas de cables
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Cierre de empalme
-
Método de cierre :
Encajar
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
10
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35 – 240
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
10 – 33 mm [ .4 – 1.3 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
240
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
35
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
33
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
.4 – 1.3 mm [ 10 – 33 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Piezas en bolsa de polietileno
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica, Lluvia, Protección contra la humedad, Repelente al agua, Autosellante, Humedad
-
Tipo de hidrófugo :
Cloruro de sodio, Ácido clorhídrico, Hidróxido de sodio, Motor Oil
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 95
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Sujetacables
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
1