Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Libre de halógenos
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.25
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Par trenzado