Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Estilo de marcador :
A presión
-
Tamaño de marcador :
15
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
PVC
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
3.8 – 6.3 mm [ .15 – .25 in ]
-
Ancho de producto :
4.5 mm [ .177 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Corte del marcador :
Espiga
-
Marcado :
7
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Color de marcado impreso :
Negro