Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
PVC
-
Tamaño de marcador :
35
-
Estilo de marcador :
A presión
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
7.9 – 12.7 mm [ .31 – .5 in ]
-
Ancho de producto :
6 mm [ .236 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Marcado :
9
-
Corte del marcador :
Espiga
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
250
Otro
-
Color de marcado impreso :
Negro