Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PFA modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto de níquel
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
2.44 mm [ 0.096 in ]
-
Diámetro externo de cable :
3.48 mm [ .137 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
40
-
Calibre del cable (AWG):
12
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
665
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
SHF260
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 260
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme