Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Resistencia de CC (nominal) (mΩ):
9
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable :
8 – 15 mm [ .315 – .591 in ]
-
Longitud del producto :
50 m [ 164.04 ft ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
50
Otro
-
Cobertura de trenza (%):
90