Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre
-
Aislamiento :
XLPE/EPR
-
Aletas por fase :
4
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
No
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
No
-
Vida útil :
3 años
-
Familia de productos :
CST
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
≤ 15
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (AWG/kcmil):
4/0 – 500
-
Diámetro de aislamiento de terminal de cable de alimentación :
24.5 – 34.5 mm [ .964 – 1.35 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
78.74 mm [ 3.1 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
33.02 mm [ 1.3 in ]
-
Longitud (instalado) :
327.66 mm [ 12.9 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Exterior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
AMÉRICA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
1
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés