Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Longitud de conexión (mm):
380
-
Vida útil :
3 años
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Técnica de instalación :
Contracción en frío, De aplicación en frío
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 28
Características del cuerpo
-
Número de aletas :
4
-
Material aislante :
XLPE/EPR
Dimensiones
-
Longitud (instalado) :
380 mm [ 14.96 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
80 – 105 mm [ 3.15 – 4.13 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
16.5 – 27. mm [ .65 – 1.06 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2/0
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés