Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Aislamiento :
XLPE/EPR
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
Sí
-
Vida útil :
3 años
-
Familia de productos :
CST
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Exterior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
AMÉRICA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
1
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés