Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Conexiones a tierra soldadas exotérmicamente
-
Combinación de conductores 1 :
Calibre 1/0 AWG a 4/0 AWG
-
Combinación de conductores 2 :
Calibre 2 AWG (35 mm²)
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor (grande) :
De varios hilos de cobre
-
Tipo de conductor (pequeño) :
Trenzado de cobre
Operación/aplicación
-
Tipo de conexión del componente de potencia :
Cable a cable, Cable a cable
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 837
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América