Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestro proceso de soldadura exotérmica AMP Weld es una reacción química aluminotérmica entre el aluminio y el óxido de cobre. En la reacción exotérmica, el aluminio reduce el óxido de cobre para producir metal de cobre (fundido), óxido de aluminio (escoria) y la liberación de una gran cantidad de calor. El cobre fundido generado a partir de la reacción se utiliza para fusionar conductores y formar una conexión eléctrica. Las conexiones tienen una ampacidad que supera a la de los conductores que se unen. La conexión nunca aumentará de resistencia y tendrá una vida útil superior a la de los conductores unidos. 

Las aplicaciones principales incluyen la puesta a tierra eléctrica y la unión, donde se requieren conexiones permanentes. El proceso también se utiliza para conexiones de alimentación. Esta tecnología está probada en campo para proporcionar conexiones eléctricas permanentes y confiables.

Nuestros conectores exotérmicos de puesta a tierra AMP Weld se probaron con éxito y se calificaron según el buen nivel establecido en la última revisión de IEEE 837-2014.

El protocolo IEEE incorpora procedimientos para dos evaluaciones separadas de cada puesta a tierra:

  • Pruebas mecánicas, que someten la conexión a fuerzas electromecánicas severas mediante la aplicación de corrientes de prueba asimétricas extremadamente altas.
  • Pruebas secuenciales, que exponen la conexión a una serie de entornos que replican condiciones de campo hostiles.

Las pruebas incluyeron varias combinaciones y configuraciones de conductores, incluidas las siguientes:

  • Cable a cable, cable a polo a tierra y cable a plancha de acero estructural.
  • Conexiones en T, paralelas y finales o rectas.
barra

Características principales

  • Material de soldadura de primera calidad 
  • Fusión completa de conductores de cobre
  • Protocolo de prueba de entornos hostiles
  • Tubos rellenos de masa y no de volumen
  • Tubos de doble cavidad que evitan la mezcla y el derrame de materiales
  • Cumplimiento con la versión estándar IEEE 837 2014
barra
  1. Video de la instalación de conexiones soldadas exotérmicamente AMP Weld de TE (en inglés)

El sistema de conectores soldados exotérmicamente AMP Weld de TE Connectivity (TE) ofrece una línea completa de moldes y accesorios. Vea una demostración del producto aquí.

barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es el proceso de soldadura exotérmica AMP Weld de TE?

Respuesta: Nuestro proceso de soldadura exotérmica AMP Weld es una reacción química aluminotérmica entre el aluminio y el óxido de cobre. En la reacción exotérmica, el aluminio reduce el óxido de cobre para producir metal de cobre (fundido), óxido de aluminio (escoria) y la liberación de una gran cantidad de calor. El cobre fundido generado a partir de la reacción se utiliza para fusionar conductores y formar una conexión eléctrica.

 

Pregunta: ¿Cuándo debo usar el proceso de soldadura exotérmica?

Respuesta: Nuestro proceso debe usarse cuando necesite producir conexiones eléctricas permanentes para unir aplicaciones como cobre a cobre y cobre a acero. 

 

Pregunta: ¿Cómo se realiza el proceso de soldadura exotérmica?

Respuesta: La soldadura se realiza utilizando un molde de grafito semipermanente con material de soldadura exotérmica de primera calidad (polvo). Los conectores exotérmicos de puesta a tierra se colocan en el molde abierto y luego el molde se bloquea con la abrazadera del mango del molde. La tapa moldeada se abre y el disco de acero se inserta en el molde seguido del material de soldadura. Parte del material primario se rocía sobre el material de soldadura. La tapa se cierra y el material primario restante se vierte sobre la tapa. Se debe utilizar un encendedor de sílex para iniciar la reacción, que se completa en unos pocos segundos. 

 

Pregunta: ¿Se puede realizar el proceso de soldadura exotérmica en el sitio?

Respuesta: El proceso de soldadura exotérmica es fácil de realizar en el sitio y no se necesita una fuente de alimentación externa para realizar el proceso. Nuestro material de soldadura exotérmica es una mezcla de óxidos de cobre, aluminio y elementos de aleación para producir el mayor rendimiento de metal de soldadura utilizable disponible en el mercado.

 

Pregunta: ¿Se puede transportar fácilmente el componente utilizado para los materiales de soldadura exotérmica?

Respuesta: Los materiales primarios y de soldadura se empaquetan por tamaño en tubos de plástico de doble cavidad. Los dos materiales están en cámaras separadas, lo que garantiza que los materiales primarios y de soldadura nunca se mezclen. Los discos de acero se empaquetan junto con los tubos en cajas de plástico. Estos materiales no son explosivos y no están sujetos a combustión espontánea.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Conexiones a tierra soldadas exotérmicamente

  • Combinación de conductores 1  6 SOL AWG, 1/2 in, 1000 MCM, 250 MCM, 3/0 AWG, 300 MCM, 350 MCM, 5/8 in, 500 MCM, 7/

  • Combinación de conductores 2  6 AWG,

Características de la configuración

  • Inspección visual 

Características del cuerpo

  • Tipo de conductor (pequeño)  Acero recubierto de cobre, Barra colectora de cobre, Sólido de cobre, Superficie de acero vertical, Superficie plana de acero, Trenzado de cobre, Tubo de acero, Tubo de acero vertical, Varilla de puesta a tierra recubierta de cobre

  • Tipo de conductor (grande)  Acero recubierto de cobre, De varios hilos de cobre, Varilla de puesta a tierra recubierta de cobre

Operación/aplicación

  • Tipo de conexión del componente de potencia  Barra de refuerzo a cable, Cable a acero, Cable a barra colectora, Cable a cable, Cable a cable, Todos los moldes Ampweld, Varilla de puesta a tierra a cable, Varilla de puesta a tierra a cable

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 837

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AMPWELD

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos