Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
CAS, Plomo, Alambre de cobre, Cable de aluminio
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 145
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
34 – 108 mm [ 1.338 – 3.818 in ]
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 2500