Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de núcleo :
Jaula
-
Clase de designación :
DH
-
Perfil de aleta :
Alterno
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
135.4
-
Corriente de cortocircuito (kA):
40
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
41
-
Qrs (C):
.5
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
51
-
Tensión residual de rayo – 1/20 µs @ 10 kA (kV):
154
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Solidez de la viga - SSL (kN):
350
Dimensiones
-
Diámetro externo de la aleta :
137 mm [ 5.39 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
107 mm [ 4.21 in ]
-
Peso del producto (kg):
5
-
Altura de producto (mm):
423
-
Línea de fuga :
1279 mm [ 50.354 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia a frecuencia industrial (kV):
122
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado