Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Suministro de energía unipolar
-
Conexión a puerto :
1/4 FNPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diámetro del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 30
Condiciones de uso
-
Presión :
1000 bar [ 14503.7 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 V±5%FS
-
Rango de presión de prueba :
1.5X FS
-
Precisión de presión :
≤±0.3% FSO