Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislador para postes de líneas eléctricas
Características eléctricas
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
80
-
Arco seco nominal (mm):
260
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
100
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Número de aletas :
10
-
Tipo de conexión superior :
Cuello F
-
Tipo de conexión inferior :
Acople de pernos M20 (roscas M20)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Dimensiones
-
Línea de fuga (mm):
715
-
Peso del producto (kg):
3.6
-
Longitud de sección (mm):
307
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial