Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislador de tensión
Características eléctricas
-
Arco seco nominal :
300 mm [ 11.81 in ]
-
Descarga seca de CA (kV):
130
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
125
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
110
-
Descarga de CA en húmedo (kV):
120
-
Tensión nominal - SML (kN):
70
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Tipo de conexión inferior :
Ojete
-
Tipo de conexión superior :
Horquilla en Y
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
24 mm [ 0.94 in ]
-
Línea de fuga :
900 mm [ 35.43 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
82 mm [ 3.23 in ]
-
Peso del producto (kg):
1.3
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial