Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de la tapa aislante LV/MV :
Aplicado en frío
-
Tipo de producto de la tapa aislante LV/MV :
Cubierta de buje
-
Tipo del aislador :
Polimérico, Porcelana, Vidrio
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la tapa aislante LV/MV (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del faldón exterior del aislador :
63 – 127 mm [ 2.5 - 5. in ]
-
Intervalo de diámetro del núcleo del aislante :
38 – 89 mm [ 1.5 – 3.5 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
No
-
Equipamiento :
Aisladores/bujes
-
Tipo de aplicación :
Distribución
-
Instalación energizada :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la tapa aislante LV/MV :
Mundial