Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las cubiertas de bujes para transformadores Raychem BCAC-IC han eliminado con éxito los cortes de suministro eléctrico causados por todo tipo de animales durante años. Esta cubierta de buje está diseñada para proporcionar la misma excelente protección con mejores características.

La cubierta se instala fácilmente alrededor de los bujes y las conexiones envolviendo el diseño de doble bisagra alrededor del faldón superior del aislante y colocándolo en su lugar con un sólido mecanismo de enganche. La cubierta del buje permite que los conductores salgan tanto de la interfaz superior como la lateral sin la necesidad de recortar la cubierta. El diseño también permite inspecciones visuales del nivel de llenado de aceite en los bujes de los transformadores.

En el diseño de la cubierta del buje, se utilizan materiales de alto voltaje superiores para su uso en exteriores. El polímero reticulado, reforzado, sin trazabilidad, resistente a los rayos UV y de alta temperatura garantiza un rendimiento a largo plazo incluso en las condiciones ambientales más extremas.

barra

Características principales

  • Inspección visual de la conexión y los niveles de aceite
  • Los conductores y los cables salen fácilmente a través de la cubierta
  • Mecanismos sólidos de enganche y bisagra
  • Instalación versátil y rápida
  • Con certificación REACH y RoHS
barra
barra
  1. Cómo instalar BCAC-IC Raychem de TE

Vea nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestra cubierta para animales de conexión con bujes, Cubierta de inspección (BCAC-IC).

barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿La cubierta de bujes Raychem de TE forma parte del programa de capacitación en instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestras cubiertas de bujes, que forman parte de nuestra gama de soluciones de protección de activos y vida silvestre, están incluidas en nuestro programa de capacitación. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿De qué están hechas las cubiertas de bujes?

Respuesta: Nuestras cubiertas de bujes están hechas de un polímero resistente y reticulado que tiene propiedades resistentes sin trazabilidad, a los rayos UV y a las altas temperaturas.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas de las cubiertas de bujes?

Respuesta: Nuestras cubiertas de bujes Raychem han sido diseñadas para una instalación rápida y versátil. El diseño también permite inspecciones visuales del nivel de llenado de aceite en los bujes de los transformadores. Además, permiten una mayor precisión cuando se realizan inspecciones térmicas.

 

Pregunta: ¿Cómo contribuyen las cubiertas de bujes a mejorar la confiabilidad de la red?

Respuesta: Nuestras cubiertas de bujes están diseñadas para evitar el contacto de los animales con los bujes del interruptor, el transformador y el transformador de la parte superior del poste, por lo que ayudan a reducir el número de cortes de suministro eléctrico y, por lo tanto, mejoran la confiabilidad de la red.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Cubierta de buje, Tapa

  • Tipo de aislamiento/ANSI  ANSI

Características de la configuración

  • Inspección visual 

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris, Rojo

  • Material del aislante  Polímero, Porcelana, Vidrio

  • Material primario del producto  Polietileno, Poliolefina reticulada

Dimensiones

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (mm) 190 - 267, 140 - 216, 100 – 200, 255 - 330, 76 - 127, 96 – 178, 63 – 127, 150 – 267

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (in) 4 – 8, 5.5 - 8.5, 3.75 – 7, 2.5 – 5, 6 – 10.5, 7.5 - 10.5, 3 – 5, 10 – 13

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (mm) 38 – 89, 140 - 235, 90 – 215, 50 – 95, 76 – 124, 76 - 216, 90 – 160, 64 - 216, 38 – 95

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (in) 1.5 – 3.5, 5.5 - 9.25, 3.5 – 8.5, 2.5 - 6.5, 2. – 3,7, 3. – 8.5, 1.5 - 3.7, 3.5 – 6.25, 3 – 4.87

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 105, 0 – 90

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Distribución

  • Equipo compatible  Aisladores/bujes

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  RUS

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BCAC-IC

Documentos Relacionados