Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Terminal mecánico incluido (blindaje), Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor)
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Longitud de conexión (mm):
560
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
49.4 – 56 mm [ 1.944 – 2.204 in ]
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
1000 – 1200
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, América, Asia
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés