Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente para red subterránea :
Conector de anillo para fijar cables
-
Tecnología de conector de anillo :
Perforación
-
Número de conductores (principal) :
4
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector tipo anillo de perforación aislante para cables 3/C y 4/C de BT (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material de conductor para conector tipo anillo :
Aluminio, Cobre
-
Forma del conductor :
De varios hilos, Macizo, Redondo, Sector
Dimensiones
-
Sección transversal del conductor (principal) (mm²):
35 RE, 35 – 70 SM, 50 – 95 SE
-
Sección transversal del conductor (derivación) (mm²):
6 – 50 + 70 SE
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Junta de bifurcación
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector tipo anillo de perforación aislante para cables 3/C y 4/C de BT :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA