Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sonda NTC :
HVAC/R
-
Paquete de sensores :
Sobremoldeado TPE
-
Tipo de cable/revestimiento :
Cables trenzados con aislamiento 24 AWG
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremo abierto
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3435
Fijación mecánica
-
Longitud del cable :
1000 mm [ 39 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
10
-
Precisión (en T_ref) (°C):
± .22 a 25
-
Resistencia de tolerancia (%):
±1
-
T_ref para mediciones de la resistencia :
25 °C [ 77 °F ]