Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± 20
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
10 mm [ 0.394 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
250 °C [ 482 °F ]
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3499
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones