Termistores NTC
NTC es la abreviatura en inglés de Negative Temperature Coefficient (Coeficiente negativo de temperatura). TE Connectivity (TE) es un diseñador y fabricante líder de termistores, sondas y conjuntos NTC discretos de alta precisión. Un termistor NTC es un sensor de temperatura que utiliza las propiedades de resistencia de los compuestos cerámicos o metálicos para medir la temperatura. Nuestro espectro completo de sensores termistores NTC ofrece muchas ventajas en la detección de temperatura, que comprenden: tamaño en miniatura, excelente estabilidad a largo plazo, alta exactitud y precisión.
Aplicaciones del termistor NTC
Los termistores NTC se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. La industria médica confía en los productos NTC para diversas aplicaciones, entre ellas, catéteres, equipos de diálisis y monitoreo de pacientes. Los electrodomésticos, desde secadoras hasta cafeteras, los utilizan para medir la temperatura con precisión. Los equipos de climatización (HVAC) y de refrigeración utilizan sensores NTC para medir la temperatura en los controles y procesos del edificio, lo que resulta en una mayor eficiencia y un mejor control. Las industrias automotriz y aeroespacial utilizan termistores NTC para pruebas y mediciones, así como para aplicaciones de manufactura.