Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Retenedor de contacto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Código de sellado de conector :
Sello N
-
Número de posiciones :
6
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16, Tamaño 4
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.59, 5.72
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .225
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13, 100
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Pin guía, Pin guía
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2.54 – 3.4, 7.11 – 7.42
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.1 – .134, .28 – .292
-
Longitud del producto :
41.83 mm [ 1.647 in ]
-
Ancho de producto :
44.45 mm [ 1.75 in ]
-
Altura del conector :
41.28 mm [ 1.625 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
200
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí