Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Código de sellado de conector :
Sello N
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
14
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16, Tamaño 4, Tamaño 12
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.6, 2.4, 5.7
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .225, .094
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
100, 25, 13
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1
Dimensiones
-
Altura del conector :
41.8 mm [ 1.64 in ]
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Ancho de producto :
47.6 mm [ 1.87 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.4 – 3.8, 3.6 – 5.2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.055 – .15, .14 – .204
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de aluminio
Estándares de la industria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia