Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Retenedor de contacto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Código del sello del conector :
Sello N
-
Cantidad de posiciones :
14
-
Posición de la cavidad en blanco :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 12, Tamaño 16, Tamaño 4
-
Diámetro del pin de conexión (mm):
1.59, 2.39, 5.72
-
Diámetro del pin de conexión (in):
.063, .094, .225
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
13, 25, 100
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura guía
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.54 – 3.4, 3.4 – 4.32, 7.11 – 7.42
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.1 – .134, .134 – .17, .28 – .292
-
Longitud del producto :
38.61 mm [ 1.52 in ]
-
Ancho del producto :
49.32 mm [ 1.942 in ]
-
Alto del conector :
49.32 mm [ 1.942 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
200
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí