Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad :
Módulo RH
-
Tipo de señal de interfaz :
Analógico
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (máximo) (VDC):
5.5
-
Consumo actual (mA):
1.4
-
Impedancia de salida (Ω):
70
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH):
0 – 100
-
Precisión (%RH):
±3
-
Coeficiente de temperatura. (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilidad (mV/%RH):
26
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds):
10