Sensores de humedad
TE Connectivity cuenta con sensores y ensambles (que incluyen transductores y transmisores) de humedad y temperatura con señales de voltaje de salida (analógicas) que se pueden utilizar para aplicaciones de HVAC y calidad del aire en las que se requiere compensación de la humedad por que están diseñados para una precisión del 2 % en rangos de 10-95 % de humedad relativa (RH). Una versión especializada para configuraciones de RH baja está disponible.
Características del producto
Capacidad de la línea de los sensores de humedad
- Varias configuraciones estándar y personalizables para aplicaciones de medición de humedad relativa, incluidas HVAC, edificios inteligentes y aplicaciones de vehículos automotrices/todoterreno
- Las propiedades de medición adicionales disponibles en ciertos modelos incluyen la medición de temperatura y presión
- Configuración de instalación automática para simplificar la integración
- Señales de salida analógicas y digitales disponibles
100 %
Humedad relativa de operación máxima disponible
110 °C
Temperatura de funcionamiento máxima disponible dentro de la categoría de productos

Tipos de ensambles de sensores de humedad