Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad :
Módulo RHT
-
Tipo de señal de interfaz :
Analógico
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (alta demanda) (VDC):
12
-
Salida nominal a 55 % de HR (a 5 V de CC) (V):
2.48
-
Consumo de corriente (mA):
1
-
Impedancia de salida (Ω):
70
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85
-
Precisión (%RH):
±3
-
Coeficiente de temperatura (%RH/°C):
.1
-
Sensibilidad (mV/%RH):
26
-
Intervalo de operación en condiciones de humedad (%RH):
0 – 100
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds):
10