Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

HTM2500LF es un transductor de humedad y temperatura especialmente diseñado para aplicaciones de OEM, donde se necesita una medición confiable y precisa. La interfaz directa con un microcontrolador es posible gracias a la salida de voltaje lineal de humedad del módulo. 

Beneficios

  • Carcasa hermética
  • Humedad calibrada dentro del +/-2 % al 55 % de humedad relativa (HR)
  • Medición de temperatura a través de un coeficiente negativo de temperatura (NTC) de 10 000 ohmios +/-1 % de salida directa
  • Producto de tamaño pequeño
  • Salida típica de CC de 1 a 4 voltios para una HR de entre el 0 % y el 100 % a 5 V de CC
  • Intercambiabilidad total
  • Alta confiabilidad y estabilidad a largo plazo
  • No afectado por la inmersión en agua
  • Radiométrico respecto del suministro de voltaje
  • Adecuado para voltaje de alimentación de 3 a 10 V de CC 
Barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos