Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Plata (Ag)
-
Tipo de elemento RTD :
Elemento de temperatura de película fina de platino
-
Tipo de elemento :
Cerámica
-
Material de elemento :
Platino
-
Estilo de cable conductor :
Plata (Ag)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremos abiertos
Fijación mecánica
-
Longitud de cable :
10 mm [ 0.393 in ]
Dimensiones
-
Calibre de cable :
0.3 mm [ 0.011 in ]
-
Altura de armazón :
1.1 mm [ .043 in ]
-
Longitud de producto :
5 mm [ 0.197 in ]
-
Ancho de armazón :
2 mm [ .078 in ]
Condiciones de uso
-
TCR a (T1 y T2) (ppm/°C):
3850
-
Precisión (en T_ref) (°C):
± .1
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 200 °C [ -22 – 392 °F ]
-
T1 y T2 para TCR (°C):
0 y +100
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
200 °C [ 392 °F ]
Otro
-
Número de alambres :
2
-
Clase de tolerancia :
Clase T .1 (AA)/F