Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas

  • Cumple con DIN EN 60751
  • Disponibles en versiones de película delgada o bobinado de alambre
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -50 °C a +600 °C (cable de Ni/Au y clase F 0.3, las versiones de cables de Ag están limitadas a 300 °C)
  • Resistencia de base estándar: 100Ω
  • Precisión de clase F 0.1 (T = AA), F 0.15 (A), F 0.3 (B) y F 0.6 (C)
  • Se dispone de una variedad de tamaños estándar (tipos de configuración) para adaptarse a una amplia gama de requisitos de espacio
  • Intercambiabilidad global

Aplicaciones

Preguntas frecuentes
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable o revestimiento  Níquel (Ni)/Oro (Au), Plata (Ag)

  • Tipo de elemento RTD  Elemento de temperatura de película fina de platino

  • Tipo de elemento  Cerámica

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  Níquel (Ni)/Oro (Au), Plata (Ag)

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Extremos abiertos

Fijación mecánica

  • Longitud de cable  10 mm [ 0.393 in ]

Dimensiones

  • Longitud de producto (mm) 2.3, 4, 5

  • Longitud de producto (in) 0.09, 0.157, 0.197

  • Calibre de cable (mm) 0.2, 0.25, 0.3

  • Calibre de cable (in) 0.007, 0.009, 0.011

  • Altura de armazón  1.1 mm [ .043 in ]

  • Ancho de armazón (mm) 1.2, 2

  • Ancho de armazón (in) .047, .078

Condiciones de uso

  • T1 y T2 para TCR (°C) 0 y +100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -50 – 300, -200 – 200, '-50 – 600, -30 – 200, '-30 – 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -58 – 572, '-22 – 572, '-58 – 1112, -22 – 392, -328 – 392

  • TCR a (T1 y T2) (ppm/°C) 3850

  • Precisión (en T_ref) (°C) ± .1, ± .15, ± .3, ± .6

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 200, 300, 600

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 392, 572, 1112

Otro

  • Número de alambres  2

  • Clase de tolerancia  Clase .15 A/F, Clase .3 B/F, Clase C/F0.6, Clase T .1 (AA)/F

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0046

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos