Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
3:1
-
Tipo de fluido :
Fluidos hidráulicos, Aceite lubricante, Combustible de aviación, Productos químicos/solventes, Combustible diésel
Dimensiones
-
Rango de tamaño de tubo :
13 – 40 mm [ .512 – 1.575 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
40 mm [ 1.575 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
13 mm [ .512 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.54 mm [ .01 in ]
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.55 mm [ .022 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
110
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos, Daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa