Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del módulo de radio :
Módulo de RF
-
Tipo de radio :
Receptor
Características de la configuración
-
Interfaz remota :
1 a 8 botones
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
3.6
-
Corriente RX (mA):
5.9
-
Corriente de apagado (máx.) (µA):
47
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
315
-
Número de canales :
1
Características del cuerpo
-
Tipo de conexión :
Paralelo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
16 mm [ .63 in ]
-
Longitud del producto :
36.32 mm [ 1.43 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Línea de vista :
1000 m [ 3000 ft ]
Operación/aplicación
-
Tipo de datos inalámbricos :
Decodificado
-
Modulación :
OOK
-
Sensibilidad RX (dBm):
-112
Estándares de la industria
-
Seguridad del módulo :
Ninguno
-
Protocolo del módulo :
HT
-
Tipo reglamentario :
Ninguno