Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del módulo de radio :
Módulo de GPS
-
Tipo de radio :
Receptor
Características eléctricas
-
Corriente de adquisición (mA):
14
-
Corriente de reposo (µA):
135
-
Seguimiento de la corriente (mA):
12
-
Corriente máxima (mA):
44
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
4.3
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos por Interfaz (Kb/s):
4.8 – 115.2
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
1575
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
13 mm [ .51 in ]
-
Longitud del producto :
15 mm [ .59 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Velocidad (msec):
515
-
Precisión de la posición (m):
3
-
Precisión del 1PPS (ns):
± 11
-
Tasa de actualización (Hz):
De 1 a 10
-
Sensibilidad al arranque en frío (dBm):
'-143
-
Sensibilidad de seguimiento (dBm):
'-161
-
Tiempo de arranque en caliente (máx.) (seconds):
1
-
Tiempo de arranque en frío (máx.) (seconds):
32